LCBZ - 定位销用衬套 油槽·带肩·标准型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lcbz.prj},{NB=LCBZ12-10},{MAT=Alloy Cast Iron Class No.35},{D=12},{DTOL=+0.027/0},{L=10},{L1=10,12,16,20,25},{D1=18},{D1TOL=+0.018/+0.007}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
LCBZ6-6
LCBZ6-6
合金铸铁 35级
6
+0.018/0
12
+0.018/+0.007
LCBZ8-8
LCBZ8-8
合金铸铁 35级
8
+0.022/0
14
+0.018/+0.007
LCBZ10-8
LCBZ10-8
合金铸铁 35级
10
+0.022/0
16
+0.018/+0.007
LCBZ12-10
LCBZ12-10
合金铸铁 35级
12
+0.027/0
18
+0.018/+0.007
LCBZ13-10
LCBZ13-10
合金铸铁 35级
13
+0.027/0
22
+0.021/+0.008
LCBZ15-16
LCBZ15-16
合金铸铁 35级
15
+0.027/0
25
+0.021/+0.008
LCBZ16-16
LCBZ16-16
合金铸铁 35级
16
+0.027/0
26
+0.021/+0.008
LCBZ20-16
LCBZ20-16
合金铸铁 35级
20
+0.033/0
30
+0.021/+0.008
LCBZ25-20
LCBZ25-20
合金铸铁 35级
25
+0.033/0
35
+0.025/+0.009
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表