LNNQNA, TLNNQNA, LNNQNB, TLNNQNB - 夹具用定位销 -多棱型-前端形状选择型-无法兰型-锁紧螺帽类型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lnnqna.prj},{NB=LNNQNA8-P11.0-W5.0-B5-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=},{D=8},{P1=[11.0-16.0/0.1]},{P=11.0},{W=5.0},{B=5},{L=5},{L1=5,8,10,12,15},{A=30},{E=1},{LL=10},{LL1=10},{R=4},{M=M8},{MMAX=8},{ALT1=},{ALT2=},{MC=},{MC1='3','3', '4','4', '5','5', '6','6'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
R
[mm]
EE
J
[mm]
LNNQNA6-P9.0-W5.0-B5-L5-A...
LNNQNA6-P9.0-W5.0-B5-L5-A...
6
0/-0.012
3
0.000
LNNQNA8-P11.0-W5.0-B5-L5-...
LNNQNA8-P11.0-W5.0-B5-L5-...
8
0/-0.015
4
0.000
LNNQNA10-P13.0-W5.0-B5-L8...
LNNQNA10-P13.0-W5.0-B5-L8...
10
0/-0.015
4
0.000
LNNQNA12-P15.0-W5.0-B5-L1...
LNNQNA12-P15.0-W5.0-B5-L1...
12
0/-0.018
6
0.000
LNNQNA16-P19.0-W5.0-B5-L1...
LNNQNA16-P19.0-W5.0-B5-L1...
16
0/-0.018
8
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表