LNSCAA, LNSCDA, TLNSCAA, TLNSCDA, LNSCAB, LNSCDB, TLNSCAB, TLNSCDB - 夹具用定位销 - 精密级止动螺丝短型-切口型-无肩型-前端形状选择型/选择-无表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lnscaa.prj},{NB=LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30-E1},{SHP=A},{TSS=A},{MAT=},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=12.0},{PALG=[12-20/0.1]},{B=5},{BMIN=5},{L=12},{LA=12,16,19},{A=30},{E=1},{RA=4},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{AS=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
BMIN
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
AS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
LNSCAA6-P8.0-B5-L10-A30-E...
LNSCAA6-P8.0-B5-L10-A30-E...
淬火硬度 35~40HRC
6
-0.004/-0.012
[8-12/0.1]
5
0
0.0
5.5
2.5
1.0
M4
LNSCAA8-P10.0-B5-L12-A30-...
LNSCAA8-P10.0-B5-L12-A30-...
淬火硬度 35~40HRC
8
-0.005/-0.014
[10-16/0.1]
5
0
0.0
7.5
3.5
1.2
M5
LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30...
LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30...
淬火硬度 35~40HRC
10
-0.005/-0.014
[12-20/0.1]
5
0
0.0
7.5
3.5
1.2
M5
LNSCAA12-P14.0-B5-L12-A30...
LNSCAA12-P14.0-B5-L12-A30...
淬火硬度 35~40HRC
12
-0.006/-0.017
[14-25/0.1]
5
0
0.0
7.5
3.5
1.2
M6
LNSCAA16-P18.0-B5-L19-A30...
LNSCAA16-P18.0-B5-L19-A30...
淬火硬度 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
[18-32/0.1]
5
0
0.0
10.5
5.5
2.0
M6
LNSCAA20-P22.0-B5-L19-A30...
LNSCAA20-P22.0-B5-L19-A30...
淬火硬度 35~40HRC
20
-0.007/-0.020
[22-35/0.1]
5
0
0.0
10.5
5.5
2.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表