LPEJ, LPEG, LPE, LPEB, LPER, LPES, LPED, LPEC, LPPEJ, LPPEG, LPPE, LPPEB, LPPER, LPPES, LPPED, LPPEC, LPDEJ, LPDEG, LPDE, LPDEB, LPDER, LPDES, LPDED, LPDEC - 定位销 前端形状选择型 - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lpej.prj},{NB=LPEJA6-P6.50-B2.0-R4-L5},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=R},{DTOL=m6},{TSS=A},{D=6},{P=6.50},{B=2.0},{R=4},{G=0},{L=5},{C=1.0},{LL=1},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
LL
l
[mm]
W
(W)
[mm]
LPEJA2-P2.50-B2.0-R2-L2
LPEJA2-P2.50-B2.0-R2-L2
2
0.5
0
0.0
LPEJA3-P3.50-B2.0-R2-L3
LPEJA3-P3.50-B2.0-R2-L3
3
0.5
1
0.0
LPEJA4-P4.50-B2.0-R3-L3
LPEJA4-P4.50-B2.0-R3-L3
4
1.0
1
0.0
LPEJA5-P5.50-B2.0-R3-L5
LPEJA5-P5.50-B2.0-R3-L5
5
1.0
1
0.0
LPEJA6-P6.50-B2.0-R4-L5
LPEJA6-P6.50-B2.0-R4-L5
6
1.0
1
0.0
LPEJA8-P9.00-B2.0-R5-L5
LPEJA8-P9.00-B2.0-R5-L5
8
1.5
1
0.0
LPEJA10-P11.00-B3.0-R6-L5
LPEJA10-P11.00-B3.0-R6-L5
10
2.0
1
0.0
LPEJA12-P13.00-B3.0-R7-L6
LPEJA12-P13.00-B3.0-R7-L6
12
2.0
1
0.0
LPEJA16-P17.00-B5.0-R9-L8
LPEJA16-P17.00-B5.0-R9-L8
16
3.0
2
0.0
LPEJA20-P21.00-B5.0-R11-L...
LPEJA20-P21.00-B5.0-R11-L...
20
3.0
2
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表