LPZF, LPZFB, LPZFR, LPZFS, LPZFH, LPZFC - 定位销-螺栓固定型-H尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lpzf.prj},{NB=LPZF4-P12.00-B10.0-G10-H5},{MAT=1},{ST=1},{NO=4},{P=12.00},{P1=[12.00-20.00/0.01]},{B=10.0},{B1=[10.0-25.0/0.1]},{G=10},{G1=[10-$PF./1]},{H=5},{HMIN=5},{HMAX=15},{DD1=4.5},{DD2=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LPZF3-P11.00-B10.0-G9-H4
LPZF3-P11.00-B10.0-G9-H4
淬火硬度 45~50HRC
3
3.5
6.5
LPZF4-P12.00-B10.0-G10-H5
LPZF4-P12.00-B10.0-G10-H5
淬火硬度 45~50HRC
4
4.5
8.0
LPZF5-P14.00-B10.0-G12-H6
LPZF5-P14.00-B10.0-G12-H6
淬火硬度 45~50HRC
5
5.5
9.5
LPZF6-P15.00-B12.0-G13-H7
LPZF6-P15.00-B12.0-G13-H7
淬火硬度 45~50HRC
6
6.5
11.0
LPZF8-P18.00-B14.0-G16-H9
LPZF8-P18.00-B14.0-G16-H9
淬火硬度 45~50HRC
8
9.0
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表