M-LPHF, M-SLPHF - 定位销固定座-标准型-止动螺丝(X尺寸指定型)类型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/m-lphf.prj},{NB=M-LPHF10-L37.0-X4.0},{MAT=S45C},{P=10},{L=37.0},{L1=[37.0-60.0/0.1]},{X=4.0},{X1=[4.0-26.0/0.1]},{D=17},{V=15},{T=8},{F=5},{PP1=7},{A=30},{MMAX=4},{N=5.5},{PCD=34},{H=44}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
P
P选择
[mm]
D
[mm]
V
[mm]
PP1
p1
[mm]
A
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
N
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
H
[mm]
M-LPHF6-L25.0-X3.5
M-LPHF6-L25.0-X3.5
四氧化三铁保护膜
6
12
12
5
18
M3
4.5
30
39
M-LPHF8-L31.0-X4.0
M-LPHF8-L31.0-X4.0
四氧化三铁保护膜
8
15
15
7
24
M4
4.5
30
39
M-LPHF10-L37.0-X4.0
M-LPHF10-L37.0-X4.0
四氧化三铁保护膜
10
17
15
7
30
M4
5.5
34
44
M-LPHF12-L39.0-X4.0
M-LPHF12-L39.0-X4.0
四氧化三铁保护膜
12
18
15
7
32
M4
5.5
34
44
M-LPHF13-L41.0-X4.0
M-LPHF13-L41.0-X4.0
四氧化三铁保护膜
13
20
20
12
34
M4
5.5
43
53
M-LPHF16-L48.0-X4.0
M-LPHF16-L48.0-X4.0
四氧化三铁保护膜
16
27
20
12
41
M4
6.5
43
53
M-LPHF20-L53.0-X4.0
M-LPHF20-L53.0-X4.0
四氧化三铁保护膜
20
32
20
12
46
M4
6.5
49
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表