FJPZFA, MFPZFA, DFPZFA, FKPZFA,FJPDZFA, MFPDZFA, FKPDZFA - 定位销 -树脂大头型- 标准型 - 平头型/P尺寸·L尺寸·B尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/mfpzfa.prj},{NB=FJPZFA4-P4.50-L4-B2.0},{SHP=},{MAT=FJP},{D=4},{DTOLM6=+0.012/+0.004},{DTOLG6=-},{P=4.50},{L=4},{LZ=[4-8/1]},{LY=0},{LYFA=0},{LX=0},{B=2.0},{B1=[2.0-10.0/0.1]},{BFA=[2.0-10.0/0.1]},{C1=1.0},{C2=1.0},{ALPHA=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D尺寸公差 m6
[mm]
C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
(W)
[mm]
FJPZFA1-P1.50-L2-B2.0
FJPZFA1-P1.50-L2-B2.0
黑色
-45~95
1
+0.008/+0.002
0.3
0
0.0
FJPZFA2-P2.50-L2-B2.0
FJPZFA2-P2.50-L2-B2.0
黑色
-45~95
2
+0.008/+0.002
0.5
0
0.0
FJPZFA3-P3.50-L3-B2.0
FJPZFA3-P3.50-L3-B2.0
黑色
-45~95
3
+0.008/+0.002
0.5
1
0.0
FJPZFA4-P4.50-L4-B2.0
FJPZFA4-P4.50-L4-B2.0
黑色
-45~95
4
+0.012/+0.004
1.0
1
0.0
FJPZFA5-P5.50-L5-B2.0
FJPZFA5-P5.50-L5-B2.0
黑色
-45~95
5
+0.012/+0.004
1.0
1
0.0
FJPZFA6-P6.50-L6-B2.0
FJPZFA6-P6.50-L6-B2.0
黑色
-45~95
6
+0.012/+0.004
1.0
1
0.0
FJPZFA8-P9.00-L8-B3.0
FJPZFA8-P9.00-L8-B3.0
黑色
-45~95
8
+0.015/+0.006
1.5
1
0.0
FJPZFA10-P11.00-L10-B4.0
FJPZFA10-P11.00-L10-B4.0
黑色
-45~95
10
+0.015/+0.006
2.0
1
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表