JPZQ, MJPZQ, DJPZQ, JKPZQ, JPDZQ, MJPDZQ, JKPDZQ - 定位销 -树脂大头型- 标准型 - 球面型/P尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/mjpzq.prj},{NB=JPZQ4-4.50},{SHP=},{MAT=JP},{D=4},{DTOLM6=+0.012/+0.004},{DTOLG6=-},{P=4.50},{P1=[4.50-7.00/0.01]},{P11=[4.50-7.00/0.01]},{LZ=5},{LY=0},{LX=0},{B=6},{C1=1.0},{C2=1.0},{ALPHA=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D尺寸公差 m6
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
(W)
[mm]
JPZQ1-1.50
JPZQ1-1.50
黑色
-45~95
1
+0.008/+0.002
3
3
0
0.0
JPZQ2-2.50
JPZQ2-2.50
黑色
-45~95
2
+0.008/+0.002
4
3
0
0.0
JPZQ3-3.50
JPZQ3-3.50
黑色
-45~95
3
+0.008/+0.002
5
5
1
0.0
JPZQ4-4.50
JPZQ4-4.50
黑色
-45~95
4
+0.012/+0.004
5
6
1
0.0
JPZQ5-5.50
JPZQ5-5.50
黑色
-45~95
5
+0.012/+0.004
10
6
1
0.0
JPZQ6-6.50
JPZQ6-6.50
黑色
-45~95
6
+0.012/+0.004
10
8
1
0.0
JPZQ8-9.00
JPZQ8-9.00
黑色
-45~95
8
+0.015/+0.006
15
8
1
0.0
JPZQ10-11.00
JPZQ10-11.00
黑色
-45~95
10
+0.015/+0.006
15
10
1
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表