NLANF, TNLANF - 夹具用定位销 -腰形孔型 带肩普通型- 外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/nlanf.prj},{NB=NLANF8-P5.0-W3.0-B5-L5},{MAT=SCM435},{D=8},{P=5.0},{W=3.0},{B=5},{L=5},{LL=10},{H=11},{R=1.5},{ALT1=},{ALT2=},{MC=0},{ALT3=},{RTC=0},{ALT4=},{RC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
EE
J
[mm]
NLANF6-P5.0-W3.0-B5-L5
NLANF6-P5.0-W3.0-B5-L5
6
6
9
1.0
6.466
NLANF8-P5.0-W3.0-B5-L5
NLANF8-P5.0-W3.0-B5-L5
8
10
11
1.5
5.035
NLANF10-P7.0-W3.0-B5-L10
NLANF10-P7.0-W3.0-B5-L10
10
12
13
2.0
7.335
NLANF12-P9.0-W3.0-B5-L12
NLANF12-P9.0-W3.0-B5-L12
12
15
15
3.0
8.203
NLANF16-P13.0-W3.0-B5-L15
NLANF16-P13.0-W3.0-B5-L15
16
18
19
4.0
12.804
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表