SDPCB, SDPCR, SDPCHB, SDPCHR, SDPCSU, SDPCC - 支柱销 - 台阶型 - - 外螺纹 - - 钻石形 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sdpcb.prj},{NB=SDPCB10-L20.00-P3.00-B2},{MAT=S45C},{ST=B},{HARD=},{D=10},{L=20.00},{L1=[20-80/0.01]},{P=3.00},{P1=[3-6/0.01]},{B=2},{MM=2},{M=M3},{W1=8},{W=1.5},{LL2=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W
(W)
[mm]
LL2
l2
[mm]
SDPCB6-L10.00-P3.00-B2
SDPCB6-L10.00-P3.00-B2
6
1
M3
5
1.0
8
SDPCB8-L10.00-P3.00-B2
SDPCB8-L10.00-P3.00-B2
8
1
M3
7
1.5
8
SDPCB10-L20.00-P3.00-B2
SDPCB10-L20.00-P3.00-B2
10
2
M3
8
1.5
8
SDPCB12-L20.00-P4.00-B2
SDPCB12-L20.00-P4.00-B2
12
2
M5
10
1.8
10
SDPCB15-L20.00-P4.00-B2
SDPCB15-L20.00-P4.00-B2
15
3
M5
13
2.2
10
SDPCB20-L20.00-P5.00-B2
SDPCB20-L20.00-P5.00-B2
20
3
M8
17
2.5
10
SDPCB25-L20.00-P8.00-B2
SDPCB25-L20.00-P8.00-B2
25
3
M10
20
3.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表