SELATAA, SELATDA, TSELATAA, TSELATDA, SELATAB, SELATDB, TSELATAB, TSELATDB - 夹具用定位销 -前端形状选择型 带肩普通型- 止动螺丝型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/selataa.prj},{NB=SELATAA8-P3.0-B2-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{A=30},{E=1},{L=8},{LL1=8},{H=11},{DD=5},{ASS=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
ASS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
H1
[mm]
SELATAA6-P3.0-B2-A30-E1
SELATAA6-P3.0-B2-A30-E1
6
8
9
4
M5
0.0
0
0.000
0
SELATAA8-P3.0-B2-A30-E1
SELATAA8-P3.0-B2-A30-E1
8
8
11
5
M5
0.0
0
0.000
0
SELATAA10-P4.5-B2-A30-E1
SELATAA10-P4.5-B2-A30-E1
10
8
13
7
M6
0.0
0
0.000
0
SELATAA12-P9.0-B2-A30-E1
SELATAA12-P9.0-B2-A30-E1
12
10
15
9
M6
0.0
0
0.000
0
SELATAA16-P13.0-B2-A30-E1
SELATAA16-P13.0-B2-A30-E1
16
10
19
13
M8
0.0
0
0.000
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表