SFPHT, SFPHS, SFPHC, SPPHT, SPPHS, SPPHC, STPHT, STPHS, STPHC, SXPHT, SXPHS, SXPHC - 定位销 -小头型- L尺寸指定型·公差选择型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sfphs.prj},{NB=SPPHTPP-D0.51-L3.0-P0.50-B1.5},{SHP=Sphere},{SHPA=SP},{MAT=T},{DTOL=P},{PTOL=P},{D=0.51},{L=3.0},{P=0.50},{B=1.5},{E=0},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SHP
导入部形状
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SFPHTPP-D0.51-L3.0-P0.50-...
SFPHTPP-D0.51-L3.0-P0.50-...
平头型
0.0
SPPHTPP-D0.51-L3.0-P0.50-...
SPPHTPP-D0.51-L3.0-P0.50-...
球面型
0.0
STPHTPP-D1.01-L3.0-P0.50-...
STPHTPP-D1.01-L3.0-P0.50-...
锥头R型
0.2
SXPHTPP-D1.01-L3.0-P0.50-...
SXPHTPP-D1.01-L3.0-P0.50-...
锥型
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表