SFSNT, SFSNS - 小口径定位销 - 外螺纹-肩型-平头型-公差选择
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sfsnt.prj},{NB=SFSNT2-L0.0-P1.0-B1.0-H2.1-T1.0},{MAT=T},{D=2},{L=0.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.5]},{P=1.0},{P1=[1.0-4.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=1.0},{H=2.1},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.5]},{RALG=0.2},{M1=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D尺寸公差
[mm]
PTOL
P尺寸公差变更
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SFSNT2-L0.0-P1.0-B1.0-H2....
SFSNT2-L0.0-P1.0-B1.0-H2....
淬火硬度 50~58HRC
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
SFSNT3-L0.0-P1.5-B1.0-H3....
SFSNT3-L0.0-P1.5-B1.0-H3....
淬火硬度 50~58HRC
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
SFSNT4-L0.0-P2.0-B1.0-H4....
SFSNT4-L0.0-P2.0-B1.0-H4....
淬火硬度 50~58HRC
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表