SHPCB, SHPCR, SHPCHB, SHPCHR, SHPCSU, SHPCC - 支柱销 - 台阶型 - - 外螺纹 - - 圆形 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/shpchb.prj},{NB=SHPCB10-L20.00-P3.00-B2},{MAT=S45C},{ST=B},{HARD=},{D=10},{L=20.00},{L1=[20.00-80.00/0.01]},{P=3.00},{P1=[3.00-6.00/0.01]},{B=2},{MM=2},{M=M3},{W1=8},{LL2=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
LL2
l2
[mm]
SHPCB6-L10.00-P3.00-B2
SHPCB6-L10.00-P3.00-B2
6
1
M3
5
8
SHPCB8-L10.00-P3.00-B2
SHPCB8-L10.00-P3.00-B2
8
1
M3
7
8
SHPCB10-L20.00-P3.00-B2
SHPCB10-L20.00-P3.00-B2
10
2
M3
8
8
SHPCB12-L20.00-P4.00-B2
SHPCB12-L20.00-P4.00-B2
12
2
M5
10
10
SHPCB15-L20.00-P4.00-B2
SHPCB15-L20.00-P4.00-B2
15
3
M5
13
10
SHPCB20-L20.00-P5.00-B2
SHPCB20-L20.00-P5.00-B2
20
3
M8
17
10
SHPCB25-L20.00-P8.00-B2
SHPCB25-L20.00-P8.00-B2
25
3
M10
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表