SL-SFPJATD, SH-SFPJATD, SHD-SFPJATD, SL-SFPJDTD, SH-SFPJDTD, SHD-SFPJDTD - Precision Cleaning Locating Pins - Shouldered - Tapered - Shoulder Diameter and Thickness Configurable - Standard
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_sfpjatd.prj},{NB=SL-SFPJATD6-P4.00-L5-B2.0-T1.0-H9.0},{CO=D},{SHP=ATD},{D=6},{P=4.00},{L=5},{B=2.0},{T=1.0},{H=9.0},{C=1.0},{MM=2.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
SL-SFPJATD2-P1.00-L2-B2.0...
SL-SFPJATD2-P1.00-L2-B2.0...
2
0.5
0.5
0.0
SL-SFPJATD3-P2.00-L3-B2.0...
SL-SFPJATD3-P2.00-L3-B2.0...
3
0.5
1.0
0.0
SL-SFPJATD4-P2.00-L4-B2.0...
SL-SFPJATD4-P2.00-L4-B2.0...
4
1.0
1.0
0.0
SL-SFPJATD5-P3.00-L5-B2.0...
SL-SFPJATD5-P3.00-L5-B2.0...
5
1.0
2.0
0.0
SL-SFPJATD6-P4.00-L5-B2.0...
SL-SFPJATD6-P4.00-L5-B2.0...
6
1.0
2.0
0.0
SL-SFPJATD8-P5.00-L5-B2.0...
SL-SFPJATD8-P5.00-L5-B2.0...
8
1.5
3.0
0.0
SL-SFPJATD10-P7.00-L8-B3....
SL-SFPJATD10-P7.00-L8-B3....
10
2.0
3.0
0.0
SL-SFPJATD12-P7.00-L10-B3...
SL-SFPJATD12-P7.00-L10-B3...
12
2.0
3.0
0.0
SL-SFPJATD13-P8.00-L13-B5...
SL-SFPJATD13-P8.00-L13-B5...
13
2.0
4.0
0.0
SL-SFPJATD16-P13.00-L16-B...
SL-SFPJATD16-P13.00-L16-B...
16
3.0
4.0
0.0
SL-SFPJATD20-P16.00-L20-B...
SL-SFPJATD20-P16.00-L20-B...
20
3.0
5.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SFPNATD, SH-SFPNATD, SHD-SFPNATD, SL-SFPNDTD, SH-SFPNDTD, SHD-SFPNDTD, S...
Misumi
20.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表