SRTAB, SRTAR, SRTAHB, SRTAHR, SRTASU, SRTAC - 六角型支柱销-平头型-外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/srtahr.prj},{NB=SRTAB12-L20.00-G0},{MAT=1},{ST=2},{HARD=1},{B=12},{L=20.00},{L1=[20-80/0.01]},{G=0},{G1=0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12},{C=13.9},{DD=6},{M=M6},{M11=6},{ALT1=},{ALT2=},{PITCH=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
SRTAB6-L10.00-G0
SRTAB6-L10.00-G0
6
6.9
4
M4
SRTAB7-L10.00-G0
SRTAB7-L10.00-G0
7
8.1
4
M4
SRTAB8-L15.00-G0
SRTAB8-L15.00-G0
8
9.2
5
M5
SRTAB10-L20.00-G0
SRTAB10-L20.00-G0
10
11.5
5
M5
SRTAB12-L20.00-G0
SRTAB12-L20.00-G0
12
13.9
6
M6
SRTAB13-L20.00-G0
SRTAB13-L20.00-G0
13
15.0
6
M6
SRTAB14-L20.00-G0
SRTAB14-L20.00-G0
14
16.2
6
M6
SRTAB17-L20.00-G0
SRTAB17-L20.00-G0
17
19.6
8
M8
SRTAB19-L20.00-G0
SRTAB19-L20.00-G0
19
21.9
8
M8
SRTAB24-L20.00-G0
SRTAB24-L20.00-G0
24
27.7
10
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表