WLNTA, WLNTAA, WLNTAB, TWLNTA, TWLNTAA, TWLNTAB - 夹具用定位销 - 台阶型-前端形状选择型-无肩型-止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/wlnta.prj},{NB=WLNTA10-P12.0-Q10.0-F3-B3},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P=12.0},{PALG=[12-20.0/0.1]},{Q=10.0},{QMIN=10},{F=3},{B=3},{A=30},{E=0},{L1=10},{LL1=8},{DD=7},{AS=M6},{ALT1=},{C=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
AS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WLNTA6-P8.0-Q7.0-F3-B3
WLNTA6-P8.0-Q7.0-F3-B3
淬火硬度 35~40HRC
6
0/-0.012
[8.0-12.0/0.1]
8
8
4
M5
3
WLNTA8-P10.0-Q9.0-F3-B3
WLNTA8-P10.0-Q9.0-F3-B3
淬火硬度 35~40HRC
8
0/-0.015
[10.0-16.0/0.1]
8
8
5
M5
3
WLNTA10-P12.0-Q10.0-F3-B3
WLNTA10-P12.0-Q10.0-F3-B3
淬火硬度 35~40HRC
10
0/-0.015
[12-20.0/0.1]
10
8
7
M6
4
WLNTA10T-P12.0-Q10.0-F3-B...
WLNTA10T-P12.0-Q10.0-F3-B...
淬火硬度 35~40HRC
10T
0/-0.015
[12-20.0/0.1]
5
8
7
M6
4
WLNTA12-P14.0-Q13.0-F3-B3
WLNTA12-P14.0-Q13.0-F3-B3
淬火硬度 35~40HRC
12
0/-0.018
[14.0-25.0/0.1]
12
10
9
M8
4
WLNTA16-P18.0-Q17.0-F3-B3
WLNTA16-P18.0-Q17.0-F3-B3
淬火硬度 35~40HRC
16
0/-0.018
[18.0-32.0/0.1]
12
10
13
M8
7
WLNTA20-P22.0-Q21.0-F3-B3
WLNTA20-P22.0-Q21.0-F3-B3
淬火硬度 35~40HRC
20
0/-0.021
[22.0-35.0/0.1]
12
10
17
M8
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表