PMXYAS, SMXYAS - 【经济型】旋钮柱塞 自锁型 -粗牙螺纹型-
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
15_cn
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/15_cn/pmxyas_asmtab.prj},{NB=PMXYAS8},{MAT=P},{M=8},{P=1.25},{D=16},{D1=9.2},{B=5},{S=5},{E=1.5},{L=43.5},{L1=16},{L2=6.0},{L3=14},{L5=9.7},{SWW1=8},{L6=4.000},{W=3.500},{D2=3.200},{D3=4.000},{C=0.300},{L7=0.400},{R2=2.500},{PPATH=pmxyas/pmxyas_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
间距
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
SWW1
Sw1
[mm]
PMXYAS6
PMXYAS6
6
1.00
12
6.9
4
4
1.5
33.0
12
4.5
10
7.0
6
PMXYAS8
PMXYAS8
8
1.25
16
9.2
5
5
1.5
43.5
16
6.0
14
9.7
8
PMXYAS10
PMXYAS10
10
1.50
18
11.5
6
6
1.5
52.0
20
7.5
18
10.5
10
PMXYAS12
PMXYAS12
12
1.75
21
13.9
8
8
1.5
63.5
24
9.0
22
13.5
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表