AJLEM - 调整螺栓用固定块 - XY调整用-L型-左侧安装
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajlem.prj},{NB=AJLEM5-20},{MAT=1018 Steel Equivalent},{NO=5},{HS=20},{HS1=20,25},{DD=4.5},{T=9},{T1=9},{H1=7},{P=20},{L=23},{B=16},{W=32},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{LL=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
AJLEM4-15
AJLEM4-15
相当于SS400
4
3.5
7
7
6
16
16
11
26
6.0
3.5
3.5
AJLEM5-20
AJLEM5-20
相当于SS400
5
4.5
9
9
7
20
23
16
32
8.0
4.5
4.5
AJLEM6-20
AJLEM6-20
相当于SS400
6
5.5
9
9
7
20
23
16
32
8.0
4.5
4.5
AJLEM8-20
AJLEM8-20
相当于SS400
8
7.5
12
10
12
26
28
20
38
9.5
5.5
5.5
AJLEM10-30
AJLEM10-30
相当于SS400
10
9.5
16
15
15
32
38
27
50
14.0
9.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表