AJPP, AJPPM - 定位调整螺丝块-沉孔推拉型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajpp.prj},{NB=AJPP-N10-15},{TRS=N},{ST=BO},{M=10},{HS=15},{MC=10x1.5},{MCM=1.50},{MF=10x1.0},{MFM=1.00},{DD=11},{HA=15,20,25,30,40},{H1=15},{T=19},{L=65},{P1=50},{P2=25},{DD1=11.0},{DD2=6.5},{LL=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
N (S)
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
AJPP-N6-10
AJPP-N6-10
6
6x1.0
7
8
12
44
30
15
8.0
4.5
4.5
AJPP-N8-10
AJPP-N8-10
8
8x1.25
9
10
16
50
38
20
9.5
5.5
5.5
AJPP-N10-15
AJPP-N10-15
10
10x1.5
11
15
19
65
50
25
11.0
6.5
6.5
AJPP-N12-15
AJPP-N12-15
12
12x1.75
14
17
19
75
58
28
14.0
9.0
9.0
AJPP-N16-15
AJPP-N16-15
16
16x2.0
18
17
22
90
70
35
14.0
9.0
9.0
AJPP-N20-15
AJPP-N20-15
20
20x2.5
22
20
22
100
80
40
14.0
9.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表