FB - 内六角螺栓
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
arl075rp
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/arl075rp/fb.prj},{NB=FB5-8},{IDNR=},{MAT=4137 Steel},{HARD=32~38HRC},{M=5},{L=8},{TYPE=FB}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
FB4-10
FB4-10
SCM435
32~38HRC
4
全螺纹
4x0.7
8
2.3
2.5
FB5-8
FB5-8
SCM435
32~38HRC
5
全螺纹
5x0.8
10
2.8
3.0
FB6-10
FB6-10
SCM435
32~38HRC
6
全螺纹
6x1
12
3.3
4.0
FB8-15
FB8-15
SCM435
32~38HRC
8
全螺纹
8x1.25
16
4.4
5.0
FB10-20
FB10-20
SCM435
32~38HRC
10
全螺纹
10x1.5
20
5.5
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表