C-RM - 经济型 锁紧螺母 - R型 -
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/c_rm.prj},{NB=C-RM25},{TYPE=C-RM},{M=25},{M3D=25},{MP=M25x1.5},{PITCH=1.50},{D=38},{HH=12},{TT=2.0},{DD=34.0},{NGM=4-5-M6},{GG3D=5},{MM3D=6},{R=1.0},{MM3D2=5.5},{HH2=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
NGM
n-g-m
ⁿ/ₐ
C-RM8
C-RM8
8
M8x0.75
16
8
1.6
13.0
4-3-M4
C-RM10
C-RM10
10
M10x1.0
18
8
1.6
15.0
4-3-M4
C-RM12
C-RM12
12
M12x1.0
20
8
1.6
17.0
4-3-M4
C-RM15
C-RM15
15
M15x1.0
25
8
1.8
21.5
4-3-M4
C-RM16
C-RM16
16
M16x1.5
28
10
2.0
24.0
4-4-M5
C-RM17
C-RM17
17
M17x1.0
28
10
2.0
24.0
4-4-M5
C-RM20
C-RM20
20
M20x1.0
32
10
2.0
28.0
4-4-M5
C-RM25
C-RM25
25
M25x1.5
38
12
2.0
34.0
4-5-M6
C-RM27
C-RM27
27
M27x1.5
42
12
2.0
38.0
4-5-M6
C-RM30
C-RM30
30
M30x1.5
45
12
2.0
41.0
4-5-M6
C-RM33
C-RM33
33
M33x1.5
52
12
2.0
48.0
4-5-M6
C-RM35
C-RM35
35
M35x1.5
52
12
2.0
48.0
4-5-M6
C-RM40
C-RM40
40
M40x1.5
58
14
2.5
53.0
4-6-M6
C-RM45
C-RM45
45
M45x1.5
65
14
2.5
60.0
4-6-M6
C-RM50
C-RM50
50
M50x1.5
70
14
2.5
65.0
4-6-M8
C-RM55
C-RM55
55
M55x2.0
75
16
3.0
69.0
4-7-M8
C-RM60
C-RM60
60
M60x2.0
80
16
3.0
74.0
4-7-M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表