PABNB, PABNE, PABNS, PABSB, PABSE, PABSS n - 调整螺丝支架 定位螺栓
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pabnb_n.prj},{NB=PABNB5-10n},{TS=CT},{MAT=JIS},{ST=BO},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=5},{L=10},{L1=10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'},{MC=5x0.8},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{N=5},{E=10},{P=5},{D=10},{F=8.0},{LL=1.6},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
AC
附件
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
L
[mm]
MC
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MF
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MFMIN
[mm]
MCMIN
[mm]
MMAJ
[mm]
N
N(粗牙)
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
C
(C)
[mm]
PABNB3-10n
Nut (1 Pc.)
3
10,'10',15,'15',20,'20'
3x0.5
-
2.621
2.459
3
3
6
3
7
5.5
1.0
5.5
2.4
6.4
PABNB4-10n
Nut (1 Pc.)
4
10,'10',15,'15',20,'20',2...
4x0.7
4x0.5
3.459
3.242
4
4
8
4
8
7.0
1.4
7.0
3.2
8.1
PABNB5-10n
Nut (1 Pc.)
5
10,'10',15,'15',20,'20',2...
5x0.8
5x0.5
4.459
4.134
5
5
10
5
10
8.0
1.6
8.0
4.0
9.2
PABNB6-15n
Nut (1 Pc.)
6
15,'15',20,'20',25,'25',3...
6x1.0
6x0.75
5.188
4.917
6
6
12
6
12
10.0
2.0
10.0
5.0
11.5
PABNB8-15n
Nut (1 Pc.)
8
15,'15',20,'20',25,'25',3...
8x1.25
8x0.75
7.188
6.647
8
8
16
8
16
13.0
2.5
13.0
6.5
15.0
PABNB10-20n
Nut (1 Pc.)
10
20,'20',25,'25',30,'30',4...
10x1.5
10x1.0
8.917
8.376
10
10
20
10
22
17.0
3.0
17.0
8.0
19.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表