PFSSN, PFPSN, PFPPN b - 压入柱塞
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pfssn_b.prj},{NB=PFSSN4b},{MATMB=303},{MATB=440C},{D=4},{D1=4.6},{L=5.0},{L1=1},{S=0.8},{DD=3.00},{DD1=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDB
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[deg Celsius]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
[mm]
LOMIN
最小负载
ⁿ/ₐ
LOMAX
最大负载
ⁿ/ₐ
PFSSN2b
PFSSN2
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
2
2.5
3.0
1
0.3
1.00
0.5
0.54
0.78
PFSSN3b
PFSSN3
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
3
3.6
4.0
1
0.6
2.00
1.0
0.74
0.98
PFSSN4b
PFSSN4
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
4
4.6
5.0
1
0.8
3.00
1.5
0.65
5.6
PFSSN5b
PFSSN5
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
5
5.6
6.0
1
1.0
4.00
2.0
2.8
6.3
PFSSN6b
PFSSN6
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
6
6.6
7.0
1
1.6
5.00
2.5
2.95
9.6
PFSSN8b
PFSSN8
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
8
8.6
9.0
1
1.9
6.35
3.0
6.5
11.7
PFSSN10b
PFSSN10
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
10
10.6
11.5
1
2.4
8.00
3.0
9
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表