PJLR, PJHR, PJLRS, PJHRS b - 弹簧柱塞 - 六角销型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pjlr_b.prj},{NB=PJLR10-5b},{TS=L},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=},{OT=-30-80},{M=10},{S=5},{S0=5,10},{MP=10x1.5},{P=1.50},{H=4},{R=2.2},{B=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
HARDMB
主体硬度
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[deg Celsius]
M
ⁿ/ₐ
MP
M X P
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
LL
l
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
LOMIN
最大负载
[N{kgf}]
LOMAX
最小负载
[N{kgf}]
PJLR10-5b
PJLR10-5
1045 Steel
29~35HRC
1045 Steel
57~63HRC(Carburized)
Trivalent Chromate
SWP-B
-30-80
10
10x1.5
4
2.2
30
30
3
5.9 {0.6}
14.7 {1.5}
PJLR12-5b
PJLR12-5
1045 Steel
29~35HRC
1045 Steel
57~63HRC(Carburized)
Trivalent Chromate
SWP-B
-30-80
12
12x1.75
5
2.9
30
30
4
5.9 {0.6}
14.7 {1.5}
PJLR16-10b
PJLR16-10
1045 Steel
29~35HRC
1045 Steel
57~63HRC(Carburized)
Trivalent Chromate
SWP-B
-30-80
16
16x2.0
7
4.1
35
60
5
5.9 {0.6}
39.2 {4.0}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2472.05./35. - 弹顶销,带弹力负载销, 带有活塞环开口, 正常的弹力
FIBRO
21.07.2023
PJLR, PJHR - 弹簧柱塞 - 六角销型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表