PMXSR - 旋钮柱塞-开关把手型-粗牙螺纹
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxsr_asmtab.prj},{NB=PMXSR12},{MATL=1045 Steel},{STL=Black Oxide},{MATMB=1018 Carbon Steel},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{STP=Black Oxide},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATLN=1018 Carbon Steel},{STLN=Black Oxide},{M=12},{D=30.0},{D1=16.1},{S=6},{B=6},{L=74.0},{L1=20},{L2=6},{L3=18.0},{L4=7},{SW1=14},{SW2=19},{A=30},{P=6},{R=3.5},{B1=10.0},{R1=8.0},{LOMIN=12},{LOMAX=26.0},{PPATH=pmxsr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATL
把手 材质
ⁿ/ₐ
STL
把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATLN
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
STLN
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
LOMIN
最小负载
[N]
LOMAX
最大负载
[N]
PMXSR12
PMXSR12
S45C
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
SS400
四氧化三铁保护膜
12
30.0
16.1
6
6
74.0
20
6
18.0
7
14
19
30
6
3.5
12
26.0
PMXSR16
PMXSR16
S45C
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
SS400
四氧化三铁保护膜
16
40.5
21.9
8
8
99.9
26
8
24.9
10
19
24
41
8
4.5
18
39.0
PMXSR20
PMXSR20
S45C
四氧化三铁保护膜
SS400
四氧化三铁保护膜
S45C
HV500~600
四氧化三铁保护膜
SUS304 WPB
SS400
四氧化三铁保护膜
20
49.5
27.7
10
10
123.0
33
10
30.0
12
24
30
50
10
6.0
27
58.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表