PXAN, PXKN, SXPAN, SXPKN, PXAT, PXKT, SXPAT, SXPKT, PXAF, PXKF, SXPAF, SXPKF, PXYAN, PXYKN, SXYAN, SXYKN, PXYAT, PXYKT, SXYAT, SXYKT, PXYAF, PXYKF, SXYAF, SXYKF,PMXKN,SMXPKN,PMXKT,SMXPKT,PMXKF,SMXPKF,PMXYKN,SMXYKN,PMXYKT,SMXYKT,PMXYKF,SMXYKF screw - 旋钮柱塞 - 前端形状可选型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxan_s.prj},{NB=M10x1-CarbonSteel-PXAN},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10},{L4=5.0},{SW2=17},{S=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
S
[mm]
M5x0.5-CarbonSteel-PXAN
M5x0.5-CarbonSteel-PXAN
5
2.7
8
5
M6x0.75-CarbonSteel-PXAN
M6x0.75-CarbonSteel-PXAN
6
3.2
10
5
M8x1-CarbonSteel-PXAN
M8x1-CarbonSteel-PXAN
8
4.0
13
4
M8x1-CarbonSteelL-PXAN
M8x1-CarbonSteelL-PXAN
8L
4.0
13
6
M10x1-CarbonSteel-PXAN
M10x1-CarbonSteel-PXAN
10
5.0
17
5
M10x1-CarbonSteelL-PXAN
M10x1-CarbonSteelL-PXAN
10L
5.0
17
8
M12x1.5-CarbonSteel-PXAN
M12x1.5-CarbonSteel-PXAN
12
6.0
19
6
M12x1.5-CarbonSteelL-PXAN
M12x1.5-CarbonSteelL-PXAN
12L
6.0
19
10
M16x1.5-CarbonSteel-PXAN
M16x1.5-CarbonSteel-PXAN
16
8.0
24
7
M16x1.5-CarbonSteelL-PXAN
M16x1.5-CarbonSteelL-PXAN
16L
8.0
24
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表