PXYA - 旋钮柱塞 - 细牙螺纹型-自锁型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxya_asmtab.prj},{NB=PXYA10},{MATMB1=12L13 Carbon Steel},{M=10},{P=1.0},{D=21},{D1=13.8},{B=5},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17},{PPATH=pxa_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
MATMB1
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATN
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDN
销硬度
ⁿ/ₐ
STN
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距(牙螺)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
S
S 最小
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
LMIN
最小负载
[N]
LMAX
最大负载
[N]
MASS
重量
[g]
PXYA10
PXYA10
尼龙6(黑色亚光)
SUM22L
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SWP-B 弹簧钢
10
1.0
21
13.8
5
5
51.0
17
5
15
12
7
17
23
PXYA12
PXYA12
尼龙6(黑色亚光)
SUM22L
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SWP-B 弹簧钢
12
1.5
25
16.2
6
6
61.0
20
6
17
14
9
24
38
PXYA16
PXYA16
尼龙6(黑色亚光)
SUM22L
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SWP-B 弹簧钢
16
1.5
31
21.9
8
7
75.5
26
8
23
19
11
30
79
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表