PXYAF, SXYAF - 旋钮柱塞 - 前端形状选择型-平型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxyaf_asmtab.prj},{NB=PXYAF10},{MATMB=1},{M=10},{PITCH=1.00},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距(牙螺)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
LOADMIN
最小负载
[N]
LOADMAX
最大负载
[N]
MASS
重量
[g]
PXYAF5
PXYAF5
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
5
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3
14.0
7
1.00
6.0
5
PXYAF6
PXYAF6
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
6
0.75
12
9.2
5
2.5
42.0
15
4
13.5
8
1.00
6.0
8
PXYAF8
PXYAF8
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
8
1.00
15
11.5
4
4.0
46.0
16
5
14.0
10
3.00
9.0
13
PXYAF8L
PXYAF8L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
40~45HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
8L
1.00
15
11.5
6
4.0
48.0
16
5
14.0
10
3.00
12.0
13
PXYAF10
PXYAF10
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
10
1.00
18
13.8
5
5.0
50.0
17
5
15.0
12
5.00
11.5
23
PXYAF10L
PXYAF10L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
10L
1.00
18
13.8
8
5.0
53.0
17
5
15.0
12
5.00
16.0
23
PXYAF12
PXYAF12
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
12
1.50
21
16.2
6
6.0
60.5
20
6
17.0
14
6.50
14.5
38
PXYAF12L
PXYAF12L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
12L
1.50
21
16.2
10
6.0
64.5
20
6
17.0
14
6.50
20.0
38
PXYAF16
PXYAF16
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
16
1.50
26
21.9
7
8.0
75.5
26
8
23.0
19
7.15
18.0
79
PXYAF16L
PXYAF16L
A2017(黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
16L
1.50
26
21.9
12
8.0
80.5
26
8
23.0
19
7.15
25.0
79
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表