TBPJ, SBPJ tube - 滚轮柱塞-支架型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/tbpj_tube.prj},{NB=TBPJ1A_t},{TS=T},{MATMB=1045 Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATP=1045 Steel},{STP=Electroless Nickel Plating},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATBS=High Tensile Brass Alloy},{MATS=304 Stainless Steel - WBP},{MATN=1018 Steel Equivalent},{STN=Electroless Nicke Plating},{NO=1A},{CLASS=Light Load},{LMIN=3},{LMAX=5.1},{BN=635ZZ},{DD=19.000},{BB=6.000},{E=12.800},{L1=27.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATBS
衬套材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATN
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CLASS
等级
ⁿ/ₐ
LMIN
最小负载
[N]
LMAX
最大负载
[N]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
TBPJ1_t
TBPJ1
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304 - WPB
相当于SS400
无电解镀镍
1
轻载型
3
5.1
605ZZ
14.000
5.000
11.000
25.000
TBPJ1A_t
TBPJ1A
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304 - WPB
相当于SS400
无电解镀镍
1A
轻载型
3
5.1
635ZZ
19.000
6.000
12.800
27.500
TBPJ2_t
TBPJ2
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304 - WPB
相当于SS400
无电解镀镍
2
重载型脚轮
6.1
10.4
605ZZ
14.000
5.000
11.000
25.000
TBPJ2A_t
TBPJ2A
S45C
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
SUJ2
高强度黄铜合金类
SUS304 - WPB
相当于SS400
无电解镀镍
2A
重载型脚轮
6.1
10.4
635ZZ
19.000
6.000
12.800
27.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表