SL-ZBRB, SH-ZBRB - (Precision Cleaning) Z-Axis Brackets for Multi-Mount Stages - ZBRB
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/sl_zbrb.prj},{NB=SL-ZBRB48},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{CM=SL-},{H=48},{A=20},{J=16},{N=Dia. 4.5 drill},{N1=4.5},{H1=69},{W=35},{W1=25.8},{L=24.8},{E=19.9},{F=20.0},{G=5.0},{AC=SCB4-12 (6pcs.)},{AS=XSSL40, XSSLC40},{LE1=7.5},{LE2=4.5},{HE1=7.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
AS
适用滑台
ⁿ/ₐ
SL-ZBRB48
SL-ZBRB48
SL-ZBRB
铝合金
黑色阳极氧化处理
48
20
16
钻头直径φ4.5
69
35
25.8
24.8
19.9
20.0
5.0
SCB4-12 (6pcs.)
XSSL40, XSSLC40
SL-ZBRB66
SL-ZBRB66
SL-ZBRB
铝合金
黑色阳极氧化处理
66
25
20
M4
96
50
40.0
40.0
32.5
32.5
7.5
SCB4-12 (2pcs.)
XSL60, XSSLC60, XSB60
SL-ZBRB95
SL-ZBRB95
SL-ZBRB
铝合金
黑色阳极氧化处理
95
25
20
M4
140
50
40.0
40.0
32.5
32.5
7.5
SCB4-8 (4pcs.)
XSL90, XSSLC90, XSB90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表