XSDG - [高精度]直线滚珠导轨型X轴
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xsdg_asmtbl.prj},{NB=XSDG60},{MATMB=440C Stainless Steel-C},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel-C},{HARDB=58HRC},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{STTH=Low Temperature Black Chrome Plating},{MATMH=W1-10 Tool Steel},{NO=60},{A=60},{STG=60x60},{MR=10},{ALH=196.0},{ALV=49},{MAS=1},{MAPA=7},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=10.0},{AMLY=10.0},{AMLR=9.0},{MRP=0.08},{MRY=0.08},{MRR=0.05},{PA=15},{W=0.60},{B=111.5},{DIST=+/-6.5},{E=16},{F=18.5},{K=36.0},{G=12.90},{T=16},{T1=5.0},{Q=10.5},{X=50},{DD1=4.5},{DD2=8},{LL=4.0},{AC=SCB4-6 (4 Pcs.)},{ALT1=},{ALT2=},{P1=10},{J=15.8},{PPATH=xsdg/xsdg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
钢珠材质
ⁿ/ₐ
HARDB
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATMHB
千分尺旋钮支架材质
ⁿ/ₐ
STMHB
千分尺旋钮支架表面处理
ⁿ/ₐ
MATTH
前端支承零件材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
滑台
[mm]
ALH
耐负载 - 水平
[N]
ALV
耐负载 - 垂直
[N]
MAS
移动精度 - 直线度
[microns]
MAPA
移动精度 - 平行度
[microns]
MAP
移动精度 - 上下摆动
[arcsec]
MAY
移动精度 - 左右摇动
[arcsec]
AMLP
容许力距负载 - 上下摆动
[N*m]
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
[N*m]
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
[N*m]
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
[s/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[s/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[s/N*cm]
PA
平行度
[microns]
W
重量
[kg]
B
[mm]
DIST
移动量
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XSDG40
XSDG40
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
40
40x40
98.0
49
1
7
25
15
5.0
5.0
5.0
0.42
0.35
0.21
15
0.43
121.5
+/-6.5
16
18.5
26.0
12.90
16
4.5
10.5
32
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 个)
XSDG50
XSDG50
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
50
50x50
147.0
49
1
7
25
15
6.8
6.8
6.0
0.15
0.14
0.09
15
0.48
116.5
+/-6.5
16
18.5
31.0
12.90
16
4.5
10.5
40
3.5
6
3.5
SCB3-6 (4 个)
XSDG60
XSDG60
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
60
60x60
196.0
49
1
7
25
15
10.0
10.0
9.0
0.08
0.08
0.05
15
0.60
111.5
+/-6.5
16
18.5
36.0
12.90
16
5.0
10.5
50
4.5
8
4.0
SCB4-6 (4 个)
XSDG70
XSDG70
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
70
70x70
225.4
49
1
7
25
15
13.8
13.8
12.9
0.06
0.05
0.03
15
0.78
112.0
+/-6.5
16
18.5
46.5
13.95
18
6.0
11.5
60
4.5
8
4.5
SCB4-6 (4 个)
XSDG80
XSDG80
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
80
80x80
264.6
49
3
8
25
15
18.2
18.2
17.7
0.04
0.04
0.02
20
1.10
104.0
+/-12.5
17
25.0
55.0
12.80
20
6.5
14.5
70
4.5
8
5.3
SCB4-6 (4 个)
XSDG100
XSDG100
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
100
100x100
343.0
49
3
8
25
15
31.8
31.8
30.7
0.02
0.02
0.01
20
1.53
89.0
+/-12.5
0
0.0
67.5
12.80
20
6.5
14.5
90
4.5
8
5.3
SCB4-6 (4 个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表