XYPCG - [高精度]交叉滚子导轨型XY轴/带定位孔
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xypcg_asmtab.prj},{NB=XYPCG40},{PS=05},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{A=40},{STG=40x40},{DIST=+/-6.5},{WL=17.6 \{1.8\}},{S=3},{P=25},{Y=15},{MLRP=2.0},{MLRY=2.2},{MLRR=2.0},{MRP=0.66},{MRY=0.84},{MRR=0.66},{W=0.28},{AC=SCB3-6, (4 Pcs.)},{T=40},{T1=6.5},{E=12.0},{D=13.0},{H=34.5},{G=13.0},{P1=10},{Q=14.5},{L=33.0},{X=32},{J=11.3},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{LL=3.5},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=xypg_asmtpl.prj},{B1=22.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
白色异丁橡胶
[mm]
WL
耐负载
[N {kgf}]
S
移动精度 - 直线度
[microns]
P
移动精度 - 上下摆动(秒)
ⁿ/ₐ
Y
移动精度 - 左右摇动(秒)
ⁿ/ₐ
MLRP
容许力矩-上下摆动
[N*m]
MLRY
容许力矩-上下摆动
[N*m]
MLRR
容许力矩-上下摆动
[N*m]
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
[arcsec/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[arcsec/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[arcsec/N*cm]
W
重量
[kg]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
BS
距离 (B+/-S)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
P1
P
[mm]
Q
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
J
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
XYPCG25
XYPCG25
铝合金
黑色阳极氧化处理
25
25x25
9.8 {1.0}
3
30
20
0.4
0.8
0.4
4.83
5.70
4.83
0.08
SCB2-6, (4 个)
30
4.5
11+/- 3.2
4.5
6.5
9.3
25.5
8.5
6
10.5
23.5
20
6.6
2.5
4.2
2.0
XYPCG40
XYPCG40
铝合金
黑色阳极氧化处理
40
40x40
17.6 {1.8}
3
25
15
2.0
2.2
2.0
0.66
0.84
0.66
0.28
SCB3-6, (4 个)
40
6.5
22.3+/- 6.5
12.0
18.5
13.0
34.5
13.0
10
14.5
33.0
32
11.3
3.5
6.0
3.5
XYPCG60
XYPCG60
铝合金
黑色阳极氧化处理
60
60x60
44.1 {4.5}
3
25
15
5.2
4.3
5.2
0.19
0.22
0.19
0.50
SCB4-6, (4 个)
40
6.5
16.3+/- 6.5
12.0
18.5
13.0
34.5
13.0
10
14.5
33.0
50
11.3
4.5
8.0
4.0
XYPCG80
XYPCG80
铝合金
黑色阳极氧化处理
80
80x80
93.1 {9.5}
3
25
15
17.3
15.1
17.3
0.09
0.10
0.09
1.00
SCB4-6, (4 个)
40
5.7
10.3+/- 6.5
17.0
20.0
18.0
34.5
10.8
10
14.5
30.8
70
11.3
4.5
8.0
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表