XYSSCG - 【高精度】XY轴 千分尺旋钮式 薄型 直线式滚珠
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xysscg_asmtab.prj},{NB=XYSSCG60},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{PS=0.5},{A=60},{STG=60x60},{WL=186 \{19\}},{S=3},{PA=30},{P=40},{Y=20},{MLRP=9.0},{MLRY=8.1},{MLRR=9.0},{MRP=0.21},{MRY=0.19},{MRR=0.20},{W=0.64},{AC=SCB4-10 (4 Pcs.)},{T=22},{E=16},{F=22.5},{G=10},{L=15},{P1=10},{Q=8.0},{R=14.0},{X=50},{T1=10.5},{DD1=8},{DD2=4.5},{ALT1=},{PPATH=xyssg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
钢珠材质
ⁿ/ₐ
HARDB
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATMHB
千分尺旋钮支架材质
ⁿ/ₐ
STMHB
千分尺旋钮支架表面处理
ⁿ/ₐ
MATTH
前端支承零件材质
ⁿ/ₐ
MATFS
进给螺丝材质
ⁿ/ₐ
PS
间距
[mm]
A
[mm]
STG
白色异丁橡胶
[mm]
WL
耐负载
[N {kgf}]
S
移动精度 - 直线度
[microns]
PA
移动精度 - 平行度
[microns]
P
移动精度 - 上下摆动(秒)
ⁿ/ₐ
Y
移动精度 - 左右摇动(秒)
ⁿ/ₐ
MLRP
容许力矩-上下摆动
[N*m]
MLRY
容许力矩-上下摆动
[N*m]
MLRR
容许力矩-上下摆动
[N*m]
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
[arcsec/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[arcsec/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[arcsec/N*cm]
W
重量
[kg]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
S1
S(移动量)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
XYSSCG40
XYSSCG40
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
SUS303
0.5
40
40x40
88 {9}
3
30
40
20
4.5
5.0
4.5
0.80
0.68
0.85
0.34
SCB3-10 (4 个)
22
32.5
23.0
+/-6.5
16
22.5
13
10
15
8.0
14.0
32
10.5
6
3.5
3.5
XYSSCG60
XYSSCG60
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
SUS303
0.5
60
60x60
186 {19}
3
30
40
20
9.0
8.1
9.0
0.21
0.19
0.20
0.64
SCB4-10 (4 个)
22
16.8
13.0
+/-6.5
16
22.5
13
10
15
8.0
14.0
50
10.5
8
4.5
4.5
XYSSCG80
XYSSCG80
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
SUS303
0.5
80
80x80
196 {20}
3
40
40
20
16.4
15.9
16.4
0.09
0.06
0.08
1.32
SCB4-10 (4 个)
26
0.0
-7.0
+/-6.5
23
32.0
13
15
17
9.5
16.5
70
12.5
8
4.5
6.5
XYSSCG100
XYSSCG100
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
SUS303
0.5
100
100x100
245 {25}
3
40
40
20
27.6
28.6
27.6
0.06
0.03
0.06
2.00
SCB4-10 (4 个)
26
-10.0
-17.0
+/-6.5
23
32.0
13
15
17
9.5
16.5
90
12.5
8
4.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表