ZBRB - 多功能安装滑台用附件-Z轴支架
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zbrb.prj},{NB=ZBRB48},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{MATAC=Stainless Steel},{H=48},{A=20},{J=16},{N=Dia. 4.5 drill},{N1=4.5},{H1=69},{W=35},{W1=25.8},{L=24.8},{E=19.9},{F=20.0},{G=5.0},{AS=XSSL40},{LE1=7.5},{LE2=4.5},{HE1=7.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
AS
适用滑台
ⁿ/ₐ
ZBRB48
ZBRB48
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
不锈钢
48
20
16
钻头直径φ4.5
69
35
25.8
24.8
19.9
20.0
5.0
XSSL40
ZBRB66
ZBRB66
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
不锈钢
66
25
20
M4
96
50
40.0
40.0
32.5
32.5
7.5
XSL60
ZBRB95
ZBRB95
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
不锈钢
95
25
20
M4
140
50
40.0
40.0
32.5
32.5
7.5
XSL90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表