ZEG - 燕尾槽型Z轴滑台-进给丝杠边长25·边长40·边长60
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zeg_asmtab.prj},{NB=ZEG25},{MATB=Cadmiumless Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw (4 Pcs.)},{MATAC=Stainless Steel},{NO=25},{STG=25x25},{DIST=+/-3},{ROH=0.5},{MR=0.1},{WL=9.8 \{1\}},{S=30},{W=0.09},{ALT1=},{A=25},{B=20.000},{L=20},{L2=0.000},{E=10},{D=15.000},{H=0.000},{H2=12.500},{M=0.000},{C=5.00000},{C2=0.00000},{S2=0.000},{S3=0.000},{PPATH=zeg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATFK
进给旋钮材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
滑台
[mm]
DIST
距离
[mm]
ROH
旋钮旋转1圈的移动量
[mm]
MR
最小刻度(游标刻度)
[mm/Scale]
WL
耐负载
[N{kgf}]
S
距离精度 -直线度
[µm]
W
重量
[kg]
ZEG25
ZEG25
无镉黄铜
铝合金
黑色氟树脂处理
内六角螺栓(4根)
不锈钢
25
25x25
+/-3
0.5
0.1
9.8 {1}
30
0.09
ZEG40
ZEG40
无镉黄铜
铝合金
黑色氟树脂处理
内六角螺栓(4根)
不锈钢
40
40x40
+/-7
0.5
0.1
9.8 {1}
30
0.26
ZEG60
ZEG60
无镉黄铜
铝合金
黑色氟树脂处理
内六角螺栓(4根)
不锈钢
60
60x60
+/-9
0.5
0.1
19.6 {2}
30
0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表