ZLTCG - 【高精度】直线导轨 薄型 -进给丝杠-
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zltcg_asmtbl.prj},{NB=ZLTCG40},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TS=FS},{A=40},{STG=40X40},{DIST=+/- 3},{MR=10},{AL=19.6},{MAS=5},{AMLP=0.9},{AMLY=1.5},{AMLR=0.5},{MRP=3.66},{MRY=0.91},{MRR=5.64},{PA=100},{W=0.14},{B=47},{K=20},{X=32},{DD1=3.5},{DD2=6},{T1=2.5},{MCLN=2},{FSN=6},{SCBM=3},{SCBL=6},{PPATH=zltcg/zltcg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
滑台
[mm]
DIST
移动量
[mm]
MR
千分尺旋钮最小读数
[microns/scale]
AL
关于容许负载
[N]
MAS
移动精度-直线度
ⁿ/ₐ
AMLP
容许力距负载 - 上下摆动
ⁿ/ₐ
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
ⁿ/ₐ
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
ⁿ/ₐ
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
ⁿ/ₐ
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
ⁿ/ₐ
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
ⁿ/ₐ
PA
平行度
ⁿ/ₐ
W
重量
ⁿ/ₐ
AC
附件(4根) - Type M-L
ⁿ/ₐ
ZLTCG40
ZLTCG40
铝合金
黑色阳极氧化处理
40
40X40
+/- 3
10
19.6
5
0.9
1.5
0.5
3.66
0.91
5.64
100
0.14
SCB3-6
ZLTCG60
ZLTCG60
铝合金
黑色阳极氧化处理
60
60X60
+/- 3
10
29.4
5
0.9
2.3
0.7
3.67
0.25
4.81
100
0.22
SCB4-6
ZLTCG80
ZLTCG80
铝合金
黑色阳极氧化处理
80
80X80
+/- 3
10
29.4
5
0.9
3.0
0.6
3.52
0.07
4.99
100
0.30
SCB4-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表