ZSG - 【高精度】Z轴 直线式滚珠 -千分尺旋钮-
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/zsg_asmtab.prj},{NB=ZSG50},{TS=MH},{STMB=Electroless Nickel Plating},{A=50},{NO=50},{STG=50x50},{AL=49},{MAS=1},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=6.8},{AMLY=6.8},{AMLR=6.0},{MRP=0.15},{MRY=0.14},{MRR=0.09},{WT=0.44},{H=30.0},{C1=58.5},{C2=55},{F=20},{K=19.0},{J=11.3},{D=13.0},{N=14},{W=57},{TT=5},{P=10},{Q=5.5},{X=40},{Y=40},{YY=6.0},{Z=25.0},{DD=3.5},{AC=SCB3-10},{ALT1=},{ALT2=},{MM1=6},{MM2=13},{ST1=1},{MSC=3.0},{LSC=8.0},{B1=19.500},{HXYZ=3},{PPATH=zsg/zsg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
C
(C)
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
YY
y
[mm]
Z
[mm]
DD
d
[mm]
ZSG25
ZSG25
25
12.5
37
13
10.0
6.6
9.3
10.0
12
20
5
6
3.5
20
10
2.5
19.5
2.5
ZSG40
ZSG40
40
35.0
58.5
20
14.0
11.3
13.0
13.0
14
31
5
10
5.5
32
16
4.0
25.0
3.5
ZSG50
ZSG50
50
30.0
58.5
20
19.0
11.3
13.0
13.0
14
57
5
10
5.5
40
40
6.0
25.0
3.5
ZSG60
ZSG60
60
25.0
58.5
20
24.0
11.3
13.0
13.0
14
42
8
10
5.5
50
25
5.0
26.0
4.5
ZSG70
ZSG70
70
25.0
58.5
20
23.5
11.3
13.0
14.0
16
55
8
10
6.5
40
40
4.0
27.0
3.5
ZSG80
ZSG80
80
20.0
96
24
25.0
11.3
18.0
16.5
20
45
7
10
5.5
50
25
5.0
35.0
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表