KJPGKS - 划线销-台阶直柱型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpgks_asmtab.prj},{NB=KJPGKS25-P15.00-S6.0-L5-B10},{NO=4},{MAT=SKS3},{HARD=58HRC~},{ALT4=},{D=25},{D1=25},{P=15.00},{PA=[15:23/0.01]},{ALT3=},{S=6.0},{SMIN=6.000},{SMAX=19.000},{L=5},{B=10},{ALT1=},{ALT2=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT5=},{CHARSELECT=},{ACHAIN=30},{PPATH=kjpgks_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
KJPGKS12-P6.00-S2.0-L5-B1...
KJPGKS12-P6.00-S2.0-L5-B1...
SKS3相当
58HRC~
-
12
0/-0.02
-0.002/-0.008
不能使用
KJPGKS16-P8.00-S3.0-L5-B1...
KJPGKS16-P8.00-S3.0-L5-B1...
SKS3相当
58HRC~
-
16
0/-0.02
-0.002/-0.008
不能使用
KJPGKS20-P10.00-S3.0-L5-B...
KJPGKS20-P10.00-S3.0-L5-B...
SKS3相当
58HRC~
-
20
0/-0.02
-0.002/-0.008
不能使用
KJPGKS25-P15.00-S6.0-L5-B...
KJPGKS25-P15.00-S6.0-L5-B...
SKS3相当
58HRC~
-
25
0/-0.02
-0.004/-0.012
不能使用
KJPGKS30-P20.00-S10.0-L5-...
KJPGKS30-P20.00-S10.0-L5-...
SKS3相当
58HRC~
-
30
0/-0.02
-0.005/-0.014
不能使用
KJPGKS12L-P12.00-S3.0-L5-...
KJPGKS12L-P12.00-S3.0-L5-...
SKS3相当
58HRC~
-
12L
0/-0.02
-0.002/-0.008
不能使用
KJPGKS16L-P16.00-S6.0-L5-...
KJPGKS16L-P16.00-S6.0-L5-...
SKS3相当
58HRC~
-
16L
0/-0.02
-0.004/-0.012
不能使用
KJPGKS20L-P20.00-S10.0-L5...
KJPGKS20L-P20.00-S10.0-L5...
SKS3相当
58HRC~
-
20L
0/-0.02
-0.005/-0.014
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表