KJPKT, KJPKTC, KJPKTH, KJPKTS - 检查夹具用插入销 -锥型-角度选择型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpkth_asmtab.prj},{NB=KJPKT12-P5.81-S3.00-B5-K10},{MAT=S45C},{HARD=-},{ALT5=},{D=12},{KS=10},{KA=10,15},{P=5.81},{S=3.00},{SS=3.000},{B=5},{X=5},{M=M5},{NDM=5},{ALT3=},{ZC=0},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ALT2=},{ALT1=},{ALT7=},{ACHAIN=17},{PPATH=kjpkth/kjpkth_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
X
X固定型
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
KJPKT10-P5.81-S3.00-B5-K1...
KJPKT10-P5.81-S3.00-B5-K1...
-
10
0/-0.02
5
1.8
1.8
M5
不能使用
KJPKT12-P5.81-S3.00-B5-K1...
KJPKT12-P5.81-S3.00-B5-K1...
-
12
0/-0.02
5
1.8
1.8
M5
不能使用
KJPKT16-P8.00-S4.00-B5-K1...
KJPKT16-P8.00-S4.00-B5-K1...
-
16
0/-0.02
5
1.8
1.8
M5
不能使用
KJPKT20-P10.00-S6.00-B5-K...
KJPKT20-P10.00-S6.00-B5-K...
-
20
0/-0.02
5
1.8
1.8
M5
不能使用
KJPKT25-P15.00-S8.00-B5-K...
KJPKT25-P15.00-S8.00-B5-K...
-
25
0/-0.02
5
1.8
1.8
M5
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表