C-KDST, C-MDKT, C-ALKD, C-HLKD - 支柱固定夹-同径直交-
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/c_kdst_asmtab.prj},{NB=C-KDST12},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=12},{A=47},{B=18},{E=16.5},{F=14},{H=10.5},{W=2},{M=M4},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{FF=4.4},{Z=12},{PPATH=c_kdst_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD1
d1 沉孔
[mm]
DD2
d2 沉孔
[mm]
FF
f 沉孔
[mm]
C-ALKD6
C-ALKD6
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
6
33
12
12.5
8
7.5
1
M3
6.5
3.4
3.3
C-KDST8
C-KDST8
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
8
40
14
15.0
10
9.0
1
M4
8.0
4.5
4.4
C-KDST10
C-KDST10
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
10
44
16
16.0
12
10.0
2
M4
8.0
4.5
4.4
C-KDST12
C-KDST12
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
12
47
18
16.5
14
10.5
2
M4
8.0
4.5
4.4
C-KDST15
C-KDST15
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
15
55
22
19.0
17
12.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
C-KDST20
C-KDST20
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
20
64
28
21.0
22
14.5
2
M5
9.5
5.5
5.4
C-KDST25
C-KDST25
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
25
77
32
25.0
27
17.5
2
M6
11.0
6.6
6.5
C-KDST30
C-KDST30
内六角螺栓(四氧化三铁保护膜)
30
87
38
27.5
32
20.0
2
M6
11.0
6.6
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表