HXTM - 六方型形支柱用夹子固定块-侧面螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/hxtm_asmtab.prj},{NB=HXTM13},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{B=13},{P=13},{P1=18},{B1=32},{C=16},{F=5},{G=11.5},{C1=15.0},{T=6},{S1=23},{DD=4.5},{M=M4},{LL=9},{LL1=15},{S=12},{M1=M5},{A=30.5},{PPATH=hxsb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
P1
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
C1
[mm]
T
[mm]
S1
[mm]
DD
d
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
S
[mm]
M1
M1 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HXTM10
HXTM10
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
10
16
25
12
11.0
11.5
6
18
3.5
M3
6
12
M4
27.0
HXTM12
HXTM12
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
12
18
32
16
12.0
13.9
6
22
4.5
M4
9
12
M4
30.0
HXTM13
HXTM13
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
13
18
32
16
11.5
15.0
6
23
4.5
M4
9
12
M5
30.5
HXTM14
HXTM14
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
14
25
32
16
18.0
16.2
6
24
4.5
M4
9
12
M5
38.0
HXTM17
HXTM17
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
17
28
38
22
19.5
19.6
9
28
5.5
M5
11
16
M6
45.5
HXTM19
HXTM19
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓
19
28
38
22
18.5
21.9
9
29
5.5
M5
11
16
M6
46.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表