LFSBF, LFSTF - 安装用底座-简易腰形孔型-支架单品
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/lfsbf_asmtab.prj},{NB=LFSBF12},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=1},{D=12},{A=46},{B=24},{F=32},{W=6},{K=5.5},{D1=20},{H=35},{T=8},{LL=18},{M=M4},{DD=6.0},{DA=12},{AA=+/-3},{LE=4},{HLP1=12},{HLP2=5.0},{HLP3=2.0},{PPATH=lfsbf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LFSBF6
LFSBF6
S45C
止动螺丝
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12
M4
LFSBF8
LFSBF8
S45C
止动螺丝
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15
M4
LFSBF10
LFSBF10
S45C
止动螺丝
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18
M4
LFSBF12
LFSBF12
S45C
止动螺丝
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18
M4
LFSBF15
LFSBF15
S45C
止动螺丝
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20
M5
LFSBF20
LFSBF20
S45C
止动螺丝
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25
M5
LFSBF25
LFSBF25
S45C
止动螺丝
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30
M6
LFSBF30
LFSBF30
S45C
止动螺丝
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表