KQL, MQL, AQL, SQL, WQL - 支柱固定夹 - - 螺纹平行型- 孔距选择 - - 标准型 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mql_asmtab.prj},{NB=KQL20-25},{MAT=400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Cap Screws},{D=20},{PS=25},{P1=25,40},{B=28},{C=28},{C1=16},{E=22},{H=15},{S1=16},{M1=M6},{S=14},{W=2},{M=M6},{DD=6.6},{L1=25},{L2=25},{PPATH=mql/mql_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
KQL10-20
KQL10-20
内六角螺栓
10
0/+0.015
35
16
16
15
9
8
M4
0
2
M5
5.5
KQL12-25
KQL12-25
内六角螺栓
12
0/+0.018
41
16
16
16
10
8
M4
0
2
M5
5.5
KQL15-30
KQL15-30
内六角螺栓
15
0/+0.018
50
22
22
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
KQL20-25
KQL20-25
内六角螺栓
20
0/+0.021
47
28
28
22
15
16
M6
14
2
M6
6.6
KQL25-40
KQL25-40
内六角螺栓
25
0/+0.021
65
32
32
25
18
20
M6
16
2
M6
6.6
KQL30-50
KQL30-50
内六角螺栓
30
0/+0.021
79
40
40
29
21
25
M8
20
2
M8
9.0
KQL35-50
KQL35-50
内六角螺栓
35
0/+0.025
82
45
45
32
24
28
M8
20
2
M8
9.0
KQL40-50
KQL40-50
内六角螺栓
40
0/+0.025
84
50
50
34
26
30
M8
20
2
M8
9.0
KQL50-50
KQL50-50
内六角螺栓
50
0/+0.025
93
65
65
43
33
38
M10
32
3
M10
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表