KSBC, MSBC, ASBC, SSBC - 支柱固定夹 - 同直径直交型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/msbc_asmtab.prj},{NB=KSBC15},{MAT=400},{ALT1=},{ST=BO},{D=15},{A=51},{A1=45},{B=32},{C=22},{C1=18},{D1=10},{E=12},{F=21},{F1=18},{G=18},{G1=15},{H=12},{K=9},{S=23},{DD=5.5},{M=M5},{S1=22},{DD1=5.5},{M1=M5},{IS=M5-20/M5-20, 2 pcs. each},{L1=20},{L2=20},{L3=15},{PPATH=ksbc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
DD1
d1
[mm]
M1
M1 (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
IS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
KSBC8
KSBC8
内六角螺栓
8
+0.015/0
34
25
12
8
13
13
8
16
4.5
M4
15
4.5
M4
M4-15 2根·M4-10 2根
KSBC10
KSBC10
内六角螺栓
10
+0.015/0
37
25
16
8
15
14
9
17
4.5
M4
16
5.5
M5
M4-15 2根·M5-15 2根
KSBC12
KSBC12
内六角螺栓
12
+0.018/0
42
28
16
10
17
15
10
20
4.5
M4
18
5.5
M5
M4-18 2根·M5-15 2根
KSBC15
KSBC15
内六角螺栓
15
+0.018/0
51
32
22
12
21
18
12
23
5.5
M5
22
5.5
M5
M5-20 2根·M5-20 2根
KSBC20
KSBC20
内六角螺栓
20
+0.021/0
62
40
28
15
25
22
15
29
6.6
M6
28
6.6
M6
M6-25 2根·M6-25 2根
KSBC25
KSBC25
内六角螺栓
25
+0.021/0
76
45
32
18
33
25
18
34
6.6
M6
30
6.6
M6
M6-30 2根·M6-25 2根
KSBC30
KSBC30
内六角螺栓
30
+0.021/0
89
60
40
23
37
29
21
44
9.0
M8
40
9.0
M8
M8-35 2根·M8-35 2根
KSBC35
KSBC35
内六角螺栓
35
+0.025/0
101
65
45
26
43
32
24
50
9.0
M8
45
9.0
M8
M8-40 2根·M8-40 2根
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表