NLSBJF, LSBJF, PLSBJF, SLSBJF, ALSBJF, ABLSBJF - 六方型形支柱 嵌入型 -两端内螺纹型- 台阶部指定型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/plsbjf.prj},{NB=NLSBJF19-40-M5-N5-G2-H2},{MAT=LCS},{ST=-},{B=19},{B1=19},{L=40.0},{M=5},{N=5},{G=2},{H=2},{P=16},{V=16},{W=1.5},{C=21.9},{ALT1=},{ALT10=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PKH=0},{ALT5=},{VKH=0},{ALT8=},{GLC=0.0},{ALT9=},{HLC=0.0},{GGG=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
C
(C)
[mm]
NLSBJF8-15-M3-N3-G2-H2
NLSBJF8-15-M3-N3-G2-H2
8
6
6
1.0
9.2
NLSBJF10-15-M3-N3-G2-H2
NLSBJF10-15-M3-N3-G2-H2
10
8
8
1.0
11.5
NLSBJF12-20-M4-N4-G2-H2
NLSBJF12-20-M4-N4-G2-H2
12
10
10
1.0
13.9
NLSBJF13-20-M4-N4-G2-H2
NLSBJF13-20-M4-N4-G2-H2
13
10
10
1.5
15.0
NLSBJF14-25-M5-N5-G2-H2
NLSBJF14-25-M5-N5-G2-H2
14
12
12
1.0
16.2
NLSBJF17-25-M5-N5-G2-H2
NLSBJF17-25-M5-N5-G2-H2
17
12
12
2.5
19.6
NLSBJF19-40-M5-N5-G2-H2
NLSBJF19-40-M5-N5-G2-H2
19
16
16
1.5
21.9
NLSBJF24-50-M5-N5-G2-H2
NLSBJF24-50-M5-N5-G2-H2
24
20
20
2.0
27.7
NLSBJF27-50-M5-N5-G2-H2
NLSBJF27-50-M5-N5-G2-H2
27
24
24
1.5
31.2
NLSBJF27W-50-M5-N5-G2-H2
NLSBJF27W-50-M5-N5-G2-H2
27W
20
20
3.5
31.2
NLSBJF30-60-M5-N5-G2-H2
NLSBJF30-60-M5-N5-G2-H2
30
28
28
1.0
34.6
NLSBJF30W-60-M5-N5-G2-H2
NLSBJF30W-60-M5-N5-G2-H2
30W
24
24
3.0
34.6
NLSBJF32-60-M5-N5-G2-H2
NLSBJF32-60-M5-N5-G2-H2
32
30
30
1.0
36.9
NLSBJF32W-60-M5-N5-G2-H2
NLSBJF32W-60-M5-N5-G2-H2
32W
24
24
4.0
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表