PSYG, WPSYG - 管型支座-管用外螺纹型-焊接型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/wpsyg_asmtab.prj},{NB=PSYG42-200},{TS=1},{MATP=Carbon Steel 13A},{STP=Electroless Nickel Plating},{MATB=1018 Carbon Steel},{STB=Electroless Nickel Plating},{NO=42},{G=G1 1/2},{TD=47.80},{L=200},{LA=[200:1000/1]},{F=29},{B=26},{D=50.8},{DTOL=+/-0.41},{D1=51.5},{D2=65.0},{TT=5.0},{TT1=3.5},{A=110},{PCD=90},{H=75},{DD=9},{T=10},{W=74},{Z=74},{W1=50},{PPATH=wpsyg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATP
管材质
ⁿ/ₐ
STP
管表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STB
支架表面处理
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
G
G (PF)螺纹公称
ⁿ/ₐ
TD
螺纹 外径
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
(t1)
[mm]
A
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
W1
[mm]
PSYG28-200
PSYG28-200
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
28
G1
33.25
26
23
40.0
+/-0.4
40.5
54.0
7.0
3.6
100
80
60
9
10
64
62
44
PSYG36-200
PSYG36-200
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
36
G1 1/4
41.91
29
26
50.8
+/-0.41
51.5
65.0
8.0
3.6
110
90
75
9
10
74
74
50
PSYG42-200
PSYG42-200
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
42
G1 1/2
47.80
29
26
50.8
+/-0.41
51.5
65.0
5.0
3.5
110
90
75
9
10
74
74
50
PSYG54-200
PSYG54-200
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
54
G2
59.61
30
27
60.5
+/-0.49
61.0
76.3
4.0
3.6
120
100
90
9
12
90
76
70
PSYG70-300
PSYG70-300
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
70
G2 1/2
75.18
35
32
76.3
+/-0.56
77.0
89.1
5.5
4.9
130
110
105
9
12
100
80
80
PSYG82-300
PSYG82-300
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
82
G3
87.88
40
37
89.1
+/-0.9
90.0
101.6
7.0
6.3
140
120
120
9
12
110
86
90
PSYG92-300
PSYG92-300
STKM13A
无电解镀镍
SS400
无电解镀镍
92
G3 1/2
100.33
40
37
101.6
+/-1.02
102.0
120.0
6.0
5.3
160
140
150
9
12
130
94
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表