NRB120 - 带导线探针座 -最小安装节距2.0mm
Misumi
FA工厂自动化
20_探针
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/20_contact_probes/nrb120.prj},{NB=NRB120-W-400},{MAT=Brass},{ST=Gold Plating on Nickel Undercoat},{CS=W},{LWL=400},{LW=Dia. 1.0},{RU=NR120},{L=0.4},{L1=2.6},{L2=29.2},{L3=4.1},{D=1.7},{D1=1.5},{D2=1.45},{D3=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
LW
导线
[mm]
RU
适用探针座
ⁿ/ₐ
NRB120-W-400
NRB120-W-400
黄铜
镍底层镀金抛光
φ1.0
NR120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表