BLUES - 金属板 安装板/支架 - 凸出弯曲型 - BLUES -
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/blues.prj},{NB=BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3},{TYPE=BLUES},{MS=SP},{A=30},{B=20},{TS=0.8},{H=10},{V=15},{ALT1=},{CC=0},{SSE=SSE},{S=0.0},{W=0.0},{HS=N},{ND=0},{LSE=},{L=0.0},{YSE=},{Y=0.0},{D=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RR1
r
[mm]
BB
b
[mm]
HH
h
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
NDD
通孔直径 (d)
[mm]
BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10...
BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10...
BLUES
0.8
1.0
5
5
3.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表