JTBBS - 金属板 安装板・支架 - 自由尺寸型 - - JTBBS -
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/jtbbs.prj},{NB=JTBBS-SP-A15-B15-T0.8-X0-Y0-G0-N0-K0-L0-V0-S0-W0-NA0},{TYPE=JTBBS},{MS=SP},{A=15},{B=15},{T=0.8},{ALT2=},{CC=0},{ALT1=},{X=0.0},{YSE=YSE},{Y=0.0},{G=0.0},{HS1=N},{HS10=N (Bolt Hole)},{ND1=0},{K=0.0},{L=0.0},{V=0.0},{SSE=SSE},{S=0.0},{W=0.0},{HS2=NA},{ND2=0},{DA2=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HS10
孔指定①
ⁿ/ₐ
JTBBS-SP-A15-B15-T0.8-X0-...
JTBBS-SP-A15-B15-T0.8-X0-...
JTBBS
N (螺栓通孔)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表